登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 01 010 0027
型号: 21 01 010 0027
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/8x9
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0027
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/8x9
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
Circular connectors M12
Azonosítás
Slim Design
Tartozék típusa
Crimp flange set
Verzió
Részletek
HARTING offers to test and define the best crimp flange and ferrule combination for customer specific cables.
Műszaki jellemzők
Környezeti hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Anyag tulajdonságai
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
6.5 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140236189
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较