登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 010 0030
型号: 21 01 010 0030
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6.5x7.5/14x8.8x
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0030
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6.5x7.5/14x8.8x
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M12
标识
Slim Design
附件种类
压接法兰组合
版本
详细资料
浩亭为客户的电缆提供测试服务并定义最佳压接法兰及套管组合。
技术参数
环境温度
-40 ... +85 °C
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.7 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140236219
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较