登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Данные и питание/сигнал
21 01 010 0029
型号: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Набор обжимных фланцев
注释
比较
型号: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Аксессуары
Серия
Круглые соединители M12
Название
Slim Design
Тип аксессуара
Набор обжимных фланцев
Версия
Подробные данные
Компания HARTING предлагает проверить и определить оптимальную комбинацию обжимных фланцев и наконечников для используемых заказчиком кабелей.
Технические характеристики
Температура окружающей среды
-40 ... +85 °C
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
6 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140236202
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (荷兰语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (波兰语)
PDF (Русский)
PDF (Шведский)
PDF (Румынский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
CGM
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较