登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 34 840 0882 075
型号: 21 34 840 0882 075
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 840 0882 075
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
8x0,25mm² PVC grey
Złącze 1
M12 A8 straight male unshld
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 A-kodowany
Męski Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
7,5 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
8x 0,25 mm²
Kodowanie
A-kodowany
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
439,5 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140142060
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (土耳其语)
PDF (波兰语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (匈牙利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (意大利语)
PDF (中文)
PDF (日语)
PDF (捷克语)
PDF (韩语)
PDF (俄语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (英语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较