登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 929 2405 025
型号: 21 34 929 2405 025
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2405 025
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
2,5 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Codering
D-codering
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Beperkt de temperatuur
-25 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Groen
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
Goedkeuringen
CE
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140814653
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较