登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
10
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 34 949 4477 045
型号: 21 34 949 4477 045
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4477 045
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 D kodlaması
Erkek Açılı
Konnektör 2
M12 D kodlaması
Erkek Açılı
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
4,5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kodlama
D kodlaması
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Yeşil
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
Onaylar
CE
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140814219
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较