myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
设备端 / 面板馈通
10
該当データなし
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
09 48 228 0011 035
部品番号: 09 48 228 0011 035
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 3.5m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 3.5 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 228 0011 035
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 3.5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
设备端 / 面板馈通
10
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
コネクタ 1
M12 D-code male straigt overmolded
コネクタ 2
M12 D-code male angled overmolded
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Dコード
オス ストレート型
オーバーモールド
コネクタ 2
M12 Dコード
オス アングル型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
3.5 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
コーディング
Dコード
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-40 ... +85 °C 固定
-25 ... +70 °C 変動
ケーブル径
6.6 mm ± 0.2 mm
最小曲げ半径
6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
インピーダンス
100 Ω ±5 %
材質
材質 (ケーブル)
エラストマー
カラー(ケーブル)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
EN 45545-2
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
260 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140885394
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (スペイン語)
PDF (日本語)
PDF (ドイツ語)
PDF (オランダ)
PDF (ハンガリー語)
PDF (英語)
PDF (ポーランド語)
PDF (韓国語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
PDF (トルコ語 )
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare