登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 228 0011 045
型号: 09 48 228 0011 045
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 045
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Tanımlama
Kategori
系统布线
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
两端预接
Konnektör 1
M12 D编码
公头 直式
一体成型
Konnektör 2
M12 D编码
公头 弯式
一体成型
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Sürüm
Kablo uzunluğu
4.5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kodlama
D编码
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
Kablo Çapı
6.6 mm ± 0.2 mm
Minimum bükülme yarıçapı
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Empedans
100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
弹性体
Renk (kablo)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
EN 45545-2
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
315,1 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140885387
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较