登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
09 48 C80 0025 050
型号: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Conector 1
M12 D-code male straight overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M12 Codificación D
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Tipo R
Versión
Longitud de cable
5 m
Estructura de núcleo
4x AWG 22/19
Número de contactos
4
Codificación
D编码
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-25 ... +60 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diámetro de cable
6.3 ... 6.7 mm
Radio de flexión mínimo
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Cadena de arrastre compatible
有
Ciclos de flexión
≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
Ciclos de flexión alterna (prueba tic-toc)
1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
Resistencia torsional
≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黄
Especificaciones y homologaciones
PROFINET
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
344,8 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140338234
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (匈牙利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较