myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 40 400 0447 100
零件號: 21 40 400 0447 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 10.0m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
預裝一端
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 21 40 400 0447 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 10.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
電纜類別
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
連接器1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M12 D編碼
公頭 直式
版本
電纜長度
10 m
蕊數
4
蕊結構
4x AWG 22/7
屏蔽
屏蔽
針數
4
編碼
D編碼
鎖定類型
PushPull
技術參數
額定電壓
48 V AC
60 V DC
傳輸特性
Cat. 5 D 級:到100 MHz
極限溫度
-40 ... +85 °C 已移動
-25 ... +70 °C 未移動
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
電纜直徑
6.6 mm ± 0.2 mm
最小彎曲半徑
5x 電纜直徑 (單次彎曲)
6x 電纜直徑 (反复彎曲)
材料特性
材料(電纜)
聚烯烴共聚物
顏色(電纜)
黑色
規格和認證
規格
UN/ECE-R 118
EN 45545
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
98.5 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140341104
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (匈牙利文)
PDF (法文)
PDF (西班牙文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (俄文)
PDF (瑞典文)
PDF (波蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較