登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
14
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Industrial Ethernet
21 34 929 3477 012
型号: 21 34 929 3477 012
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 1.2M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: 21 34 929 3477 012
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 1.2M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Conector 1
M12 D-code male straight overmolded
Conector 2
M12 D-code female straight overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación D
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación D
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
1,2 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
Codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Certificaciones
CE
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140814615
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较