登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
7
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 34 929 2477 018
型号: 21 34 929 2477 018
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 1.8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.8 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2477 018
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 1.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
連接器1
M12 D-code male straight overmolded
連接器2
M12 D-code male straight overmolded
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 D編碼
公頭 直式
連接器2
M12 D編碼
公頭 直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
1.8 m
蕊數
4
蕊結構
4x AWG 22/7
編碼
D編碼
技術參數
傳輸特性
Cat. 5 D 級:到100 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
極限溫度
-25 ... +70 °C
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
綠色
規格和認證
規格
UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
PROFINET
是
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
捷克
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140290006
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (丹麦语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (繁体中文)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (捷克语)
PDF (俄语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较