myHARTING Login
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
09 48 C8C 8025 010
零件號: 09 48 C8C 8025 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 1.0m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
R型
電纜長度: 1 m
注解
比較
零件號: 09 48 C8C 8025 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 1.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Conector 1
M12 D-code male straight overmolded
Conector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação D
Macho Reto
Conector 2
M12 Codificação D
Macho Reto
Descrição do cabo
Tipo R
Versão
Comprimento do cabo
1 m
Estrutura central
4x AWG 22/19
Número de Pólos
4
Codificação
Codificação D
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limitação de temperatura
-25 ... +60 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diâmetro do cabo
6,3 ... 6,7 mm
Raio de curvatura mínima
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Compatível com esteira porta-cabo
Sim
Ciclos de curvatura
≥ 5.000.000 @ Raio de dobra = 75 mm @ comprimento ≤ 5 m @ velocidade ≤ 5 m/s @ aceleração ≤ 20 m/s²
Ciclos de dobra alternada (teste tic-toc)
1.000.000 @ Raio de dobra = 75 mm
Resistência à torção
≥ 5.000.000 com ângulo de torção= ±180° em 1m
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Verde
Especificações e aprovações
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140337817
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (義大利文)
PDF (荷蘭文)
PDF (韓文)
PDF (匈牙利文)
PDF (波蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (俄文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較