中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
系统布线
...
Data 铜质电缆
圆形连接器 M12
09 48 C8C 8025 075
型号: 09 48 C8C 8025 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C8C 8025 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
连接器1
M12 D-code male straight overmolded
连接器2
M12 D-code male straight overmolded
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 D-coding
Male Straight
连接器2
M12 D-coding
Male Straight
电缆介绍
Type R
版本
电缆长度
7.5 m
芯结构
4x AWG 22/19
针数
4
编码
D-coding
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
电缆直径
6.3 ... 6.7 mm
最小弯曲半径
5x Cable diameter (singular bending)
兼容拖动链
Yes
折弯寿命
≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
交替弯曲寿命(tic-toc 试验)
1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
拉伸强度
≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Green
规格和认证
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
原产国
China
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140337855
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较
Alternatives
电缆组装
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 1.0m
型号 09 48 C8C 8025 010
两端预接
R型
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 2.0m
型号 09 48 C8C 8025 020
两端预接
R型
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 3.0m
型号 09 48 C8C 8025 030
两端预接
R型
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 5.0m
型号 09 48 C8C 8025 050
两端预接
R型
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 10m
型号 09 48 C8C 8025 100
两端预接
R型
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除