Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
機器側 / パネルフィードスルー
10
Cikkszám: 09 48 222 2011 026
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail, 2.6m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail, 2.6m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
vasúti alkalmazásokhoz
Kábelhossz: 2.6 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 222 2011 026
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail, 2.6m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
機器側 / パネルフィードスルー
10
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása vasúti alkalmazásokhoz
Verzió
  • Kábelhossz 2,6 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +85 °C stabil
    -25 ... +70 °C mozgatott
  • Kábel átmérője 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Impedancia ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Elasztomer
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 210 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140885431
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás