登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 304 0447 005
型号: 21 40 304 0447 005
M12 D m/m st/st PP EtherRail 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 304 0447 005
M12 D m/m st/st PP EtherRail 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 D编码
公头 直式
一体成型
连接器2
M12 D编码
公头 直式
PushPull
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
0.5 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140266124
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较