配套产品
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
6
型号: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140815360
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较