登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
8
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 A7A 8523 002
型号: 21 33 A7A 8523 002
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 002
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
连接器1
M12 Power Crimp female L-coded
连接器2
M12 Power Crimp male L-coded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 L-kodning
Hane Rak
Kontaktdon 2
M12 L-kodning
Hona Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
0,2 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 1,5 mm²
Kodning
L-kodning
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
灰色
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140816824
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较