myHARTING Login
Konfiguraattorit
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
设备端 / 面板馈通
8
no data available
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 33 A7A 8523 030
Osanumero: 21 33 A7A 8523 030
M12 L-coded Cable Assembly 3m
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Osanumero: 21 33 A7A 8523 030
M12 L-coded Cable Assembly 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
设备端 / 面板馈通
8
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Part List
Part list details
Type of cable
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
Connector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Connector 2
M12 Power Crimp male L-coded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 L-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M12 L-codering
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
3 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x 1,5 mm²
Codering
L-codering
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140816763
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare