登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 12 283 2830
型号: 21 12 283 2830
M12-PP MD IDC Female Staight 8Pole X-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
绝缘置换连接绝缘位移终端
PA66
插针: 8
铜合金 镍表面镀金 界面端
额定电流: 0.5 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 12 283 2830
M12-PP MD IDC Female Staight 8Pole X-cod
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M12
Identifiering
PushPull
Element
Kabelkontaktdon
Specification
Rak
Version
Förbindningsmetod
IDC Isoleringsskyddad terminering
Kön
Hona
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
8
Kodning
X-kodning
Låsningstyp
PushPull (outer)
Tekniska egenskaper
Ledare ytterdiameter
0.9 ... 1.6 mm
Märkström
0,5 A
Nominell impulsspänning
0,8 kV
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Överspänningskategori
III
Datahastighet
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
5.7 ... 8.8 mm
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
PA66
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Au över Ni Kopplingssida
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-109
enligt IEC 61076-2-010
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
80 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140819856
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较