登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
Tools
2
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 01 100 9923
型号: 21 01 100 9923
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
23.2 mm 长度
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 21
注释
比较
型号: 21 01 100 9923
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
10
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
식별
Power
접점 유형
압착 단자
접점 설명
길이 23.2 mm
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
수형
제조 공정
터닝 접점
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 21
성능 레벨
1
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
금도금
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
0.69 g
원산지
스위스
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140229464
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较