登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 100 9965
型号: 21 01 100 9965
M12 Power female crimp contact PE0,75mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 19
注释
比较
型号: 21 01 100 9965
M12 Power female crimp contact PE0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
圆形连接器 M12
标识
Power
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
0.75 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 19
性能等级
1
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
50
净重
0.56 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140229426
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较