登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 03 881 4833
型号: 21 03 881 4833
M12 PushPull ang fem X-cod 8-pol c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4833
M12 PushPull ang fem X-cod 8-pol c
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
饰品
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
圓形連接器 M12
標識
PushPull
原件
電纜連接器
規格
彎式
版本
接線方式
壓接針
公母類型
母頭
屏蔽
屏蔽
帶壓接法蘭的屏蔽連接
針數
8
編碼
X編碼
鎖定類型
PushPull (outer)
詳細資料
請單獨訂購壓接針。
請單獨訂購壓接法蘭組合。
詳細資料
針對乙太網的應用,速率到 10 Gbit
技術參數
導體截面積
0.08 ... 0.25 mm²
導體截面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 23
線蕊外徑
≤ 1.4 mm
額定電流
0.5 A
額定電壓
48 V
額定脈沖電壓
0.8 kV
污染等級
3
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
過電壓類別
III
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
絕緣阻抗
>10
8
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
極限溫度
-40 ... +85 °C
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
絕緣組
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插蕊)
液晶聚合物 (LCP)
材料(上殼/底座)
壓鑄鋅
規格和認證
規格
IEC 61076-2-109
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140227194
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (瑞典语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较