登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
97 00 000 1976
型号: 97 00 000 1976
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
PA66
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
PushPull invers
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1976
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
圓形連接器 M12
標識
Slim Design
原件
電纜連接器
規格
直式
版本
接線方式
壓接針
公母類型
公頭
屏蔽
屏蔽
針數
8
編碼
X編碼
鎖定類型
PushPull invers
詳細資料
請單獨訂購壓接針。
詳細資料
針對乙太網的應用,速率到 10 Gbit
技術參數
導體截面積
0.08 ... 0.25 mm²
導體截面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 23
線蕊外徑
≤ 1.4 mm
額定電流
0.5 A
額定電壓
48 V AC
60 V DC
額定脈沖電壓
0.8 kV
污染等級
3
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
過電壓類別
III
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
絕緣阻抗
>10
8
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
極限溫度
-40 ... +85 °C
插拔次數
≥ 100
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
電纜直徑
5.7 ... 8.8 mm
絕緣組
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插蕊)
PA66
材料(上殼/底座)
壓鑄鋅
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
規格和認證
規格
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
46.29 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (简体中文)
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (波兰语)
PDF (德语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (日语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较