登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
15
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 33 050 5810 085
型号: 21 33 050 5810 085
M12 X-coded Cable Assembly 8.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8.5 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5810 085
M12 X-coded Cable Assembly 8.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
コネクタ 1
M12 X 8pole male straight P&G
コネクタ 2
M12 X 8pole male straight P&G
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 X編碼
公頭 直式
Press&Go
連接器2
M12 X編碼
公頭 直式
Press&Go
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
8.5 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
編碼
X編碼
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-40 ... +80 °C 已移動
-40 ... +80 °C 未移動
電纜直徑
6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黃
規格和認證
規格
UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140818637
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (荷兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (德语)
PDF (日语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
PDF (意大利语)
PDF (中文)
PDF (西班牙语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较