登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
12
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 40 526 2887 005
型号: 21 40 526 2887 005
M12 X m/m an/an PP PUR 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 526 2887 005
M12 X m/m an/an PP PUR 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 X編碼
公頭 彎式
一體成型
連接器2
M12 X編碼
公頭 彎式
PushPull
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
0.5 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
編碼
X編碼
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黃
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140267244
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较