登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
장치 측면 / 패널 관통형
12
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 40 505 2885 010
型号: 21 40 505 2885 010
M12 X m/m st/an PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 505 2885 010
M12 X m/m st/an PVC 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
장치 측면 / 패널 관통형
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
카테고리
系统布线
제품 시리즈
圆形连接器 M12
요소
电缆组装
사양
两端预接
커넥터 1
M12 X编码
公头 直式
一体成型
连接器2
M12 X编码
公头 弯式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
编码
X编码
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1 g
원산지
罗马尼亚
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140267091
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较