Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de protección
para bases de cable
Metal
Grado de protección: IP66 / IP67
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para bases de cable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metal
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 36,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare