登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
没有可用数据
eShop
...
Série
M17
21 17 200 6300
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
Connecteurs circulaires M17
Type de capot/embase
Embase de traversée de cloison
Description du capot/de l'embase
Assemblage sur l'avant
Version
Taille
M17
Blindage
Blindé
Version
sortie coudée
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Verrouillage à baïonnette
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Nombre de reverrouillages
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP66 / IP67 condition vissée / verrouillée
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de cuivre et de zinc
Revêtement (capot/embase)
Revêtement nickel
Matériau (joint)
FKM
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
Homologation UL 2237 / 2238 en préparation
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
73,111 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140420823
eCl@ss
27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
UNSPSC 24.0
39121405
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
PDF (土耳其语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (捷克语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (繁体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较