登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
eShop
...
Série
M17
97 00 000 1912
型号: 97 00 000 1912
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座凸缘
后面板安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): Viton
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 1912
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-SHLD
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares M17
Tipo de carcaça/base
Base com flange
Descrição da carcaça/base
Montagem traseira
Versão
Tamanho
M17
Blindagem
Blindado
Versão
Entrada superior
Tipo de trava
Trava parafuso
Trava com alavanca
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66 / IP67 condição parafusada / travada
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Liga de cobre-zinco
Superfície (carcaça/base)
Niquelado
Material (vedação)
Viton
Cor (vedação)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R23 (HL 1-3)
R22 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 em preparação
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
25,686 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
eCl@ss
27.440.224,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较