登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
M23
M23
Filters
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
50
工具
4
插芯
54
插针
21
系统布线
27
附件
7
针数
Select a value
Reset filter
from
6
7
8
9
12
17
19
to
6
7
8
9
12
17
19
6
8
7
6
8
2
9
10
12
16
17
6
19
6
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 2 A
6 A
8 A
≤ 8 A
9 A
≤ 10 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
to
≤ 2 A
6 A
8 A
≤ 8 A
9 A
≤ 10 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
≤ 2 A
2
6 A
8
8 A
20
≤ 8 A
6
9 A
8
≤ 10 A
7
20 A
12
≤ 20 A
2
28 A
4
≤ 28 A
4
额定电压
Select a value
Reset filter
from
150 V
160 V
200 V
300 V
600 V
630 V
to
150 V
160 V
200 V
300 V
600 V
630 V
150 V
16
160 V
6
200 V
14
300 V
20
600 V
2
630 V
2
尺寸
Select a value
Reset filter
M23
50
接线方式
Select a value
Reset filter
PCB焊接线
12
压接针
47
焊接接线
16
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
38
母头
39
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.34 mm²
2
0.08 ... 0.56 mm²
2
0.08 ... 1.5 mm²
12
0.08 ... 2.5 mm²
1
0.08 ... 4 mm²
2
0.14 ... 0.56 mm²
1
0.14 ... 1 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
7
0.34 ... 1 mm²
1
0.56 ... 1 mm²
1
0.75 ... 1.5 mm²
4
0.75 ... 2.5 mm²
8
0.75 ... 4 mm²
2
1 mm² 最大值
12
2.5 mm² 最大值
4
2.5 ... 4 mm²
2
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 19 ... AWG 14
2
AWG 19 ... AWG 16
2
AWG 20 ... AWG 17
1
AWG 22 ... AWG 17
1
AWG 26 ... AWG 17
2
AWG 26 ... AWG 20
1
AWG 28 ... AWG 20
2
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
9
不封底安装底座
7
电缆底座
12
面板安装底座
14
飞线底座
8
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
5
卡环
2
工具类型
Select a value
Reset filter
定针器
1
手动压接工具
3
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
21
锁定类型
Select a value
Reset filter
ComLock 快锁装置
28
ComLock-S 快锁装置
5
螺钉锁扣
40
Unfortunately, no results were found for your search query
163 products
(of 163)
1/6
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
尺寸-递减
电缆底座
M23 Hood 7-12 mm
型号 09 15 100 0402
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Female -C
型号 09 15 112 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆底座
M23 Hood 3-7 mm
型号 09 15 100 0401
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+PE Female -C
型号 09 15 606 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
额定电流: 28 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Female -C
型号 09 15 117 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Male -C
型号 09 15 112 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 09 Female -solder (termination)
型号 09 15 109 2702
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 09 Male -solder (termination)
型号 09 15 109 2602
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Female -solder (termination)
型号 09 15 112 2702
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
M23 P Hood 7-12 mm
型号 09 15 600 0402
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆底座
M23 Hood 11-17 mm
型号 09 15 100 0403
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 19 Female -C
型号 09 15 119 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 19
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+PE Male -C
型号 09 15 606 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
额定电流: 28 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
型号 09 15 100 9102
用于线对线连接底座, 带链条 (70 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Male - solder (termination)
型号 09 15 106 2602
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 2.5 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Male-C
型号 09 15 106 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Female -L
型号 09 15 117 2702
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Female -L
型号 09 15 106 2702
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 2.5 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Male -C
型号 09 15 117 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Male -solder (termination)
型号 09 15 112 2602
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Female-C
型号 09 15 106 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆底座
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
型号 09 15 100 0601
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 4+3+PE Female -C
型号 09 15 608 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Male -L
型号 09 15 117 2602
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
M23 Hood cable to cable 7-12 mm
型号 09 15 100 0702
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 19 Male -C
型号 09 15 119 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 19
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
M23 P Hood 11-17 mm
型号 09 15 600 0403
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 4+3+PE Male -C
型号 09 15 608 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Male -soldered contact
型号 09 15 117 2603
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆底座
M23 Hood angled 7 – 12mm
型号 09 15 100 0602
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
6
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
尺寸 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 163 products
比较
0
排序方式
Filters
0