中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 810 0489 050
型号: 21 34 810 0489 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0489 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x0,25mm² PUR
连接器1
M8 A 4pole female straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M8
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M8 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
4
芯结构
4x 0.25 mm²
编码
A编码
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
130 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140141346
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
Animated GIF (640x480)
Animated GIF
AutoCAD Electrical
BMP (2D View)
BMP (3D View)
Bill of material (XML)
Bill of material (JSON)
Bricscad (via DWG2D)
Capital (XML)
Capital Essentials (XML)
DWF (V6, UNCOMPRESSED BINARY)
DWF (DWF V6, ASCII)
DWF (Compressed 5.5)
DWF (Binary 5.5)
DWF (ASCII 5.5)
DWG (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DWG (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DWG (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DWG (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
DXF (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DXF (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DXF (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DXF (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
HP ME 10 (>=V9)
HPGL (V2)
JPEG (2D View)
JPEG (3D View)
MI (>=V8)
Metafile 2D (V1)
Metafile 2D (PS2) (V2)
Microstation (DGN) (>=V8)
SVG
Solid Edge Electrical Parts
TIFF (2D View)
AVEVA E3D
AutoCAD (>=V14)
Autodesk Revit (2025)
Autodesk Revit (2024)
Autodesk Revit (2023)
Autodesk Revit (2022)
Autodesk Revit (2021)
AutomationML
BeckerCAD
Bricscad (via DWG3D)
COLLADA
Caddy++ (SAT-V4.2)
Catia (>=V5)
Catia ((Macro)>=V5)
CoCreate Modeling (>=2007)
Creo Elements/Direct Modeling (>=17.0)
Creo Parametric (9)
Creo Parametric (8)
Creo Parametric (11)
Creo Parametric (10)
DWG (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DWG (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DWG (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DWG (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
DXF (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DXF (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DXF (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DXF (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
ECLASS Advanced XML
FBX (Filmbox)
FBX with additional data
IFC2x3 (mesh attributes)
IFC4 (mesh attributes)
IGES
Inventor (2024)
Inventor (2023)
Inventor (2022)
Inventor (2021)
JT
MAX 3D Studio
Mechanical Desktop (>=V5)
MegaCAD (SAT-V2.0)
Metafile 3D (PS3) (V2)
Microstation (3D)
NX (2406)
NX (2312)
NX (2306)
NX (2212)
NX (2206)
NX (2007)
OBJ (WaveFront)
One Space Modeling (>=2007)
PARTjava
PDF 3D (7.01)
PRO-Desktop
Parasolid (Text V15)
Parasolid (Binary V15)
SAT (7.0)
STEP (AP214)
STEP (AP203)
STL
Solid Edge (2024)
Solid Edge (2023)
Solid Edge (2022)
Solid Edge (2021)
SolidWorks (>=2015)
SolidWorks ((Macro) >=2001+)
Trimble Sketchup 2017
VRML (=V1.0)
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较