登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 B20 0821 075
型号: 21 34 B20 0821 075
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 B20 0821 075
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(8x0,14mm²) PVC LiYFCY
连接器1
M8 A 8pole female straight shld overm
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M8
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M8 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
7.5 m
芯数
8
芯结构
8x 0.14 mm²
编码
A编码
技术参数
极限温度
-30 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140242050
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较