登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
eShop
M8
M8
Filters
类别
Select a value
Reset filter
Konektory
41
Příslušenství
19
Systémová kabeláž
241
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
8
to
2
3
4
8
2
1
3
41
4
34
8
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
1,5 A
to
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
1,5 A
1 A
4
2 A
1
3 A
3
4 A
35
6 A
33
1,5 A
2
额定电压
Select a value
Reset filter
from
30 V
32 V
50 V
60 V
to
30 V
32 V
50 V
60 V
30 V
10
32 V
5
50 V
1
60 V
24
接线方式
Select a value
Reset filter
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
7
Připojovací technika
HARAX
®
11
Připojování vlnovým pájením
6
Šroubové připojení
12
公母类型
Select a value
Reset filter
Male
15
Zásuvka (female)
36
导体截面积
Select a value
Reset filter
0,09 ... 0,5 mm²
9
0,14 mm²
2
0,14 ... 0,34 mm²
4
0,14 ... 0,5 mm²
3
0,1 ... 0,14 mm²
1
0,25 mm²
3
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 22
6
AWG 24
3
AWG 26
2
AWG 26 ... AWG 20
3
AWG 26 ... AWG 22
4
AWG 27 ... AWG 26
1
AWG 28 ... AWG 20
9
附件种类
Select a value
Reset filter
Imbusová matice
3
Kryt
10
Ochranné víčko
2
Sada těsnění
1
Těsnění
3
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
2
Šroubové zajišťování
26
Unfortunately, no results were found for your search query
338 products
(of 338)
1/12
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
接线方式-递减
Kabelový konektor
Circular Connector Harax M 8 / 3-pole
型号 21 02 151 1305
Přímé provedení
Male
A kódování
Připojovací technika
HARAX
®
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
Circular Connector with Harax M 8 / 4-po
型号 21 02 151 1405
Přímé provedení
Male
A kódování
Připojovací technika
HARAX
®
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
Circular Conn. with Harax
型号 21 02 151 2305
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Připojovací technika
HARAX
®
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
Circular Connector with Harax M 8 / 4-po
型号 21 02 151 2405
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Připojovací technika
HARAX
®
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
HARAX M8-XS male 3-pole
型号 21 02 159 1305
Přímé provedení
Male
A kódování
Připojovací technika
HARAX
®
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.1 ... 0.14 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-4P-F-STR
型号 21 02 359 2401
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m
型号 21 34 800 0380 005
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-4P-M-STR
型号 21 02 359 1401
Přímé provedení
Male
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-3P-M-STR
型号 21 02 359 1301
Přímé provedení
Male
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Průchozí konektor do panelu
M8 PFT straight 0,5m
型号 21 02 357 6305
S vodiči, Pro montáž na přední stranu
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
型号 21 34 808 1489 020
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Průchozí konektor do panelu
M8 PFT straight 0,5m
型号 21 02 357 6405
S vodiči, Pro montáž na přední stranu
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-3P-F-STR
型号 21 02 359 2301
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
型号 21 34 810 0481 050
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD
型号 21 02 369 1401
Přímé provedení
Male
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 3,0m
型号 21 34 808 1388 030
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-3P-M-ANG
型号 21 02 359 3301
Úhlové provedení
Male
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-4P-M-ANG
型号 21 02 359 3401
Úhlové provedení
Male
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1489 050
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1481 050
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-4P-F-STR-SHLD
型号 21 02 369 2401
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1489 010
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1481 010
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 2,0m
型号 21 34 810 0380 020
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1380 050
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m
型号 21 34 830 0481 050
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-3P-F-ANG
型号 21 02 359 4301
Úhlové provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 5,0m
型号 21 34 810 0380 050
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kabelový konektor
M8-Screw-4P-F-ANG
型号 21 02 359 4401
Úhlové provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
型号 21 34 808 1481 020
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
12
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 338 products
比较
0
排序方式
Filters
0