登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
34
Accessories
8
没有可用数据
eShop
...
Série
D-Sub
09 67 050 5602
型号: 09 67 050 5602
MIN D MA 50p crimp terminal with4-40 UNC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 050 5602
MIN D MA 50p crimp terminal with4-40 UNC
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
34
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Elemento
Conector
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Tamanho
D-Sub 5
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Cabo a cabo
Número de Pólos
50
Tipo de trava
Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,09 ... 0,82 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 18
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Torque de aperto
≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 167 N
Força de retirada
≥ 14,5 N
≤ 111 N
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
Concha: aço revestido
Cor (inserto)
Preto
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a)-I:
Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
IEC 60807-3
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
25
Peso líquido
18,12 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140093744
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较