登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Datensteckverbinder
Industrial Ethernet
09 51 121 0006
型号: 09 51 121 0006
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 09 51 121 0006
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING Mini PushPull
Bezeichnung
HARTING ix Industrial®
Komponente
Steckverbinder-Sets
Merkmale
Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
8
Kodierung
Typ C
Verriegelungsart
PushPull
Lieferumfang
inkl. Gehäuse, HARTING ix Industrial
®
-Steckverbinder Typ C, Schirmung und Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,23 ... 0,36 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser
≤1,6 mm
Bemessungsstrom
1,5 A
Bemessungsstrom
3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationswiderstand
>100 MΩ
Durchgangswiderstand
≤ 30 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Lagertemperatur
-60 ... +85 °C
relative Luftfeuchte
95 % nicht kondensierend (Betrieb)
95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
Steckzyklen
≥ 750
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67
Kabeldurchmesser
5,5 ... 7,5 mm
Prüfspannung U
eff
0,5 kV (Kontakt-Kontakt)
0,5 kV (Kontakt-Schirmung)
Vibrationsbeständigkeit
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit
50 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Schirmung
Edelstahl
Ni ≥ 1,6 µm steckseitig, Schirmung
Sn ≥ 0,9 µm über Ni ≥ 0,9 µm anschlussseitig, Schirmung
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm über Ni ≥ 2,6 µm steckseitig
Sn ≥ 3 µm über Ni ≥ 1,8 µm anschlussseitig
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat (PBT) / PA66
Farbe Gehäuse
schwarz
Werkstoff Dichtung
HNBR / NBR
Farbe Dichtung
schwarz
Werkstoff Verriegelung
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe Verriegelung
gelb
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-124 Typ C
EN 50173-1
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
10,936 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140455092
eCl@ss
27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (繁体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (土耳其语)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较