登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Gennemføringer af paneler
...
Gennemføringer af datapanel
Industrial Ethernet
97 00 000 2514
型号: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING Mini PushPull
Identifikation
HARTING ix Industrial®
Element
Panelgennemføringssæt
Type af kappe/hus
panelmonteret hus
Version
Låsetype
PushPull
Pakkens indhold
Flangepakning
board drillings for M2.5
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Opbevaringstemperatur
-60 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farve (kappe/hus)
Sort
Materiale (tætning)
PTS
Farve (tætning)
Gul
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-124
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
3,5 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (繁体中文)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较