中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
134
没有可用数据
eShop
系统布线
...
Data 铜质电缆
HARTING ix Industrial
®
33 48 344 7806 010
型号: 33 48 344 7806 010
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7806 010
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
134
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
连接器1
HARTING MPP ix Type A overmolded
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
标识
类别
系统布线
系列
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
刺破接线
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
接线方式
IDC接线方式
刺破接线
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-10 ... +70 °C 已移动
-5 ... +70 °C 铺设期间
电缆直径
6.6 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118
UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
IEC 60332-2-2 阻燃性
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140796546
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较
Alternatives
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,3m
型号 33 48 344 7806 003
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 3,0m
型号 33 48 344 7806 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 2,5m
型号 33 48 344 7806 025
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 10m
型号 33 48 344 7806 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m
型号 33 48 344 7806 002
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,5m
型号 33 48 344 7806 005
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,5m
型号 33 48 344 7806 015
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 7,5m
型号 33 48 344 7806 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 5,0m
型号 33 48 344 7806 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,7m
型号 33 48 344 7806 007
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 2,0m
型号 33 48 344 7806 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,4m
型号 33 48 344 7806 004
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除