登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
I/O Systemkablage
HARTING ix Industrial®
33 48 353 5A20 010
型号: 33 48 353 5A20 010
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A20 010
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
Connector 1
HARTING MPP ix Type B overmolded
Connector 2
HARTING MPP ix Type B overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING Mini PushPull
Identifiering
HARTING ix Industrial®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x AWG 26/7
Förbindningsmetod
IDC Isoleringsskyddad terminering
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-124
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Lettland
GTIN
5713140260719
eCl@ss
27.060.390,00
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较