中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
eShop
按钮开关
...
服务接口
har
-port
音频/视频
音频/视频
Filters
系列
0
Select a value
Reset filter
har
-port
3
原件
0
Select a value
Reset filter
服务接口
3
规格
0
Select a value
Reset filter
HDMI视频接口
1
音频接口3.5mm
2
Unfortunately, no results were found for your search query
3 products
(of 3)
1/1
Relevance
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
原件-递减
规格-递减
服务接口
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
型号 09 45 452 1010
HDMI视频接口
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
型号 09 45 452 1000
音频接口3.5mm
电缆长度: 1 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port headphone connector 2,0m
型号 09 45 452 1001
音频接口3.5mm
电缆长度: 2 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
原件 - 递减
规格 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 3 products
比较
0
排序方式
Filters
0