登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Lado del dispositivo / Pasacables
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
97 00 000 2595
型号: 97 00 000 2595
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-2.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2595
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-2.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Lado del dispositivo / Pasacables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Tipo A
Conector 2
IP20 USB-C
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
2 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Blindaje
Blindado
Características técnicas
Corriente nominal
1,5 A
Voltaje nominal
30 V DC
Velocidad de transmisión de datos
5 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de terminación
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
Material (premoldeado)
Poliamida (PA)
Color (premoldeado)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Malasia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (简体中文)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (丹麦语)
PDF (瑞典语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (繁体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较