myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
...
系列
HARTING PushPull
33 50 707 0611 050
零件號: 33 50 707 0611 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 5.0m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
1:1佈線
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 33 50 707 0611 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 5.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
电缆类别
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
连接器1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
连接器2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
PushPull (V14)
标识
Power L
原件
电缆组装
规格
两端预接
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
5 m
芯数
5
芯结构
5x 1.5 mm²
接线方式
弹片接线
屏蔽
无屏蔽
针数
5
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
24 V
极限温度
-40 ... +70 °C 未移动
-40 ... +70 °C 已移动
-25 ... +70 °C 移动,强制引导
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
最小弯曲半径
4x 电缆直径 (单次弯曲)
5x 电缆直径 (反复弯曲)
兼容拖动链
有
抗震
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140501911
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (英文)
PDF (捷克文)
PDF (匈牙利文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (俄文)
PDF (瑞典文)
PDF (波蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Instructions
組裝說明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
有關組裝和處理的具體信息
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較