配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    连接器1
Identification
  • Catégorie 系统布线
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Elément Cordons
  • Spécification 预装一端
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
  • Description du câble 1:1布线
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 2.5 mm²
  • Méthode de raccordement 弹片接线
  • Blindage 无屏蔽
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 24 V
  • Limite de température
    -40 ... +70 °C 未移动
    -40 ... +70 °C 已移动
    -25 ... +70 °C 移动,强制引导
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rayon de courbure minimal
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    5x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Compatible chaîne porte-câbles
  • Résistance aux vibrations 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Résistance aux chocs 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (聚氨酯)
  • Couleur (câble) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 耐油
    NEK 606 耐泥性
    IEC 60754
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140502024
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较