登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0612 010
型号: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
连接器1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identification
Catégorie
系统布线
Série
Han
®
PushPull (V14)
Identification
Power L
Elément
Cordons
Spécification
预装一端
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Description du câble
1:1布线
Version
Longueur de câble
1 m
Nombre de fils
5
Structure du conducteur
5x 2.5 mm²
Méthode de raccordement
弹片接线
Blindage
无屏蔽
Nombre de contacts
5
Type de verrouillage
PushPull
Données techniques
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
24 V
Limite de température
-40 ... +70 °C 未移动
-40 ... +70 °C 已移动
-25 ... +70 °C 移动,强制引导
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Rayon de courbure minimal
4x 电缆直径 (单次弯曲)
5x 电缆直径 (反复弯曲)
Compatible chaîne porte-câbles
有
Résistance aux vibrations
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Résistance aux chocs
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (聚氨酯)
Couleur (câble)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140502024
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较