登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
HARTING PushPull
33 50 700 0612 030
型号: 33 50 700 0612 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
コネクタ 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
Han
®
PushPull (V14)
名称
Power L
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
1:1 配線
バージョン
ケーブル長さ
3 m
芯数
5
芯線構造
5x 2.5 mm²
結線方式
スプリングクランプ接続
シールド
シールドなし
コンタクト数
5
ロックタイプ
PushPull
技術的特性
定格電流
16 A
定格電圧
24 V
使用温度範囲
-40 ... +70 °C 固定
-40 ... +70 °C 変動
-25 ... +70 °C 強制ガイダンスによる移動
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
最小曲げ半径
4 x ケーブル径 (屈曲1回)
5 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
ドラッグチェーンと互換
はい
耐振動性
10-150 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性
30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
RAL 7040(ウインドウグレー)
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140501874
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (德语)
PDF (匈牙利语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较