登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
167
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
09 48 E0E 07A7 100
型号: 09 48 E0E 07A7 100
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 E0E 07A7 100
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
F/UTP 26AWG 4Pair Cat.5e LSZH grey
連接器1
RJ45 Eco-I Cat.5e straight
連接器2
RJ45 Eco-I Cat.5e straight
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
RJ45 ECO-I 直式
連接器2
RJ45 ECO-I 直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
1:1佈線
版本
電纜長度
10 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
針數
8
鎖定類型
壓入式連接
技術參數
傳輸特性
Cat. 5e D 級:到100 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
極限溫度
-20 ... +60 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
防護等級符合IEC 60529
IP20 插配狀態
電纜直徑
5.4 mm
材料特性
材料(電纜)
无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
顏色(電纜)
灰色
規格和認證
規格
IEC 60603-7
IEC 60332-1
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,060,308.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较