配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 E1E 17A8 030
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 E1E 17A8 030
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45 ECO-I Straight
  • Connector 2 RJ45 ECO-I 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable 1:1布线
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding 屏蔽
  • Number of contacts 8
  • Locking type 压入式连接
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20 插配状态
  • Cable diameter 5.7 mm
Material properties
  • Material (cable) 无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
  • Colour (cable) 灰色
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较