登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 E1E 17A8 030
型号: 09 48 E1E 17A8 030
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 E1E 17A8 030
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
커넥터 1
RJ45 Eco-I Cat.6A straight
커넥터 2
RJ45 Eco-I Cat.6A straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
RJ45 ECO-I 직선형
커넥터 2
RJ45 ECO-I 직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
버전
케이블 길이
3 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
8
잠금 유형
스냅-인 걸쇠 체결방식
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-20 ... +60 °C 움직이지 않음
-20 ... +60 °C 이동됨
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20 체결 조건
케이블 직경
5.7 mm
자재 특성
재료 (케이블)
할로겐 프리 폴리머 TM7 (LSZH)
컬러 (케이블)
회색
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-7
IEC 60332-1
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,308.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较