中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
系统布线
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 636 3765 700
型号: 09 48 636 3765 700
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 70m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3765 700
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
连接器1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
连接器2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING RJ Industrial
®
连接器2
HARTING RJ Industrial
®
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
70 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 23/7
针数
8
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +70 °C
电缆直径
8.7 mm
最小弯曲半径
4x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
IEC 60603-7 插拔面
IEC 60332-1-2 阻燃性
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
5,613 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140883475
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较
Alternatives
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 30m
型号 09 48 636 3765 300
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 100m
型号 09 48 636 3765 000
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 100 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 40m
型号 09 48 636 3765 400
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 40 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m
型号 09 48 636 3765 450
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 45 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 50m
型号 09 48 636 3765 500
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 50 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 60m
型号 09 48 636 3765 600
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 60 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 55m
型号 09 48 636 3765 550
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 65m
型号 09 48 636 3765 650
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 65 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 80m
型号 09 48 636 3765 800
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 80 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 90m
型号 09 48 636 3765 900
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 90 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除