Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 48 636 3757 020
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 636 3757 020
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Steckverbinder 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -20 ... +70 °C
  • Kabeldurchmesser 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimaler Biegeradius
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    8x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
    IEC 60603-7 Steckgesicht
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140392014
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen