登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
167
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
09 48 474 7757 032
型号: 09 48 474 7757 032
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.2 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 032
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
連接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
連接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING DualBoot RJ45
連接器2
HARTING DualBoot RJ45
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
3.2 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-20 ... +80 °C 未移動
-20 ... +80 °C 已移動
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
黃
規格和認證
規格
UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工電纜 UL 評級 30 V
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140883949
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较