配套产品
配套产品
饰品
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 474 7757 046
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,6m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.6 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 046
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada RJ45
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 两端预接
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 4.6 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel)
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工电缆 UL 评级 30 V
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu 拉脱维亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140883901
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较